{fluro/industrieteile/gelenkopfe/massreihe_k_breite_ausf/innengewinde_rechts/standardausfuhrung/wartungspflichtig/gi_gis_gixs_gio/gi_asmtab.prj},{NB=Gelenkkopf GIS22 M 22x1.5(0-0)},{IDNR=},{BEZ=GIS22},{XBEZ=GIS 22},{PDF=gis_gils},{PPATH=gis_asmtpl.prj},{D=22},{ALPHA=0},{ROT=0},{INFO=PDF-Datenblatt},{INFORMATION=},{B=28.0},{M=20.0},{A=54},{F=84},{L=111},{K=37},{J=30.0},{O=25.8},{SW=32},{G=M 22x1.5},{GNDM=22},{GP=1.50},{GKDM=20.376},{GL=37},{ST=53.0},{DT=38.0},{ZDR=500},{GEW=540},{KIPPWINKEL=15},{VERS=18},{BOLZEN=nein},{ABD=nein},{MD=360},{MAT1=Vergütungsstahl C22},{MAT2=Sonderbronze CuSn8},{MAT3=Wälzlagerstahl 100Cr6},{CTN=84833038}
筛选设置
运行筛选
移除筛选条件
取消
1
2
3
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
物料清单
IDNR
Identnummer
ⁿ/ₐ
BEZ
Bezeichnung
ⁿ/ₐ
D
Grösse
[mm]
INFO
PDF-Datenblatt
ⁿ/ₐ
B
[mm]
M
[mm]
A
[mm]
F
[mm]
L
[mm]
K
[mm]
J
[mm]
O
[mm]
SW
[mm]
G
Gewinde
ⁿ/ₐ
GL
[mm]
ST
statische Tragzahl Co
[kN]
DT
dynamische Tragzahl C
[kN]
ZDR
zulässige Drehzahl
[U/min]
GEW
Stückgewicht
[g]
KIPPWINKEL
Kippwinkel
[°]
BOLZEN
Bolzen
ⁿ/ₐ
ABD
Abdichtung
ⁿ/ₐ
MD
Min- / Maxwerte in Drehrichtung
[°]
MAT1
Material Gehäuse
ⁿ/ₐ
MAT2
Material Lagerschale
ⁿ/ₐ
MAT3
Material Innenring
ⁿ/ₐ
CTN
Zolltarifnummer
ⁿ/ₐ
GI5 M 5
GI5
5
PDF-Datenblatt
8.0
6.0
18
27
36
11
9.0
7.7
9
M 5
10
9.9
2.5
900
18
13
nein
nein
360
Automatenstahl 9SMnPb28K
Sondermessing CuZn38Al1
Wälzlagerstahl 100Cr6
84833038
GI5 M 4
GI5
5
PDF-Datenblatt
8.0
6.0
18
27
36
11
9.0
7.7
9
M 4
10
9.9
2.5
900
18
13
nein
nein
360
Automatenstahl 9SMnPb28K
Sondermessing CuZn38Al1
Wälzlagerstahl 100Cr6
84833038
GI6 M 6
GI6
6
PDF-Datenblatt
9.0
6.8
20
30
40
13
10.0
8.9
11
M 6
12
11.9
3.2
760
27
13
nein
nein
360
Automatenstahl 9SMnPb28K
Sondermessing CuZn38Al1
Wälzlagerstahl 100Cr6
84833038
GI8 M 8
GI8
8
PDF-Datenblatt
12.0
9.0
24
36
48
16
12.5
10.4
13
M 8
16
17.1
5.4
620
46
14
nein
nein
360
Automatenstahl 9SMnPb28K
Sondermessing CuZn38Al1
Wälzlagerstahl 100Cr6
84833038
GI10 M 10
GI10
10
PDF-Datenblatt
14.0
10.5
28
43
57
19
15.0
12.9
17
M 10
20
21.4
7.5
500
76
13
nein
nein
360
Automatenstahl 9SMnPb28K
Sondermessing CuZn38Al1
Wälzlagerstahl 100Cr6
84833038
GI10 M 10x1.25
GI10
10
PDF-Datenblatt
14.0
10.5
28
43
57
19
15.0
12.9
17
M 10x1.25
20
21.4
7.5
500
76
13
nein
nein
360
Automatenstahl 9SMnPb28K
Sondermessing CuZn38Al1
Wälzlagerstahl 100Cr6
84833038
GI12 M 12
GI12
12
PDF-Datenblatt
16.0
12.0
32
50
66
22
17.5
15.4
19
M 12
22
27.0
10.0
450
115
13
nein
nein
360
Automatenstahl 9SMnPb28K
Sondermessing CuZn38Al1
Wälzlagerstahl 100Cr6
84833038
GI12 M 12x1.25
GI12
12
PDF-Datenblatt
16.0
12.0
32
50
66
22
17.5
15.4
19
M 12x1.25
22
27.0
10.0
450
115
13
nein
nein
360
Automatenstahl 9SMnPb28K
Sondermessing CuZn38Al1
Wälzlagerstahl 100Cr6
84833038
GI14 M 14
GI14
14
PDF-Datenblatt
19.0
13.5
36
57
75
25
20.0
16.8
22
M 14
25
24.5
13.0
360
170
16
nein
nein
360
Vergütungsstahl C22
Sondermessing CuZn38Al1
Wälzlagerstahl 100Cr6
84833038
GI14 M 14x1.5
GI14
14
PDF-Datenblatt
19.0
13.5
36
57
75
25
20.0
16.8
22
M 14x1.5
25
24.5
13.0
360
170
16
nein
nein
360
Vergütungsstahl C22
Sondermessing CuZn38Al1
Wälzlagerstahl 100Cr6
84833038
GI16 M 16
GI16
16
PDF-Datenblatt
21.0
15.0
42
64
85
27
22.0
19.3
22
M 16
28
37.0
16.0
350
230
15
nein
nein
360
Vergütungsstahl C22
Sondermessing CuZn38Al1
Wälzlagerstahl 100Cr6
84833038
GI16 M 16x1.5
GI16
16
PDF-Datenblatt
21.0
15.0
42
64
85
27
22.0
19.3
22
M 16x1.5
28
37.0
16.0
350
230
15
nein
nein
360
Vergütungsstahl C22
Sondermessing CuZn38Al1
Wälzlagerstahl 100Cr6
84833038
GI18 M 18x1.5
GI18
18
PDF-Datenblatt
23.0
16.5
46
71
94
31
25.0
21.8
27
M 18x1.5
32
43.0
19.5
320
320
15
nein
nein
360
Vergütungsstahl C22
Sondermessing CuZn38Al1
Wälzlagerstahl 100Cr6
84833038
GI20 M 20x1.5
GI20
20
PDF-Datenblatt
25.0
18.0
50
77
102
34
27.5
24.3
32
M 20x1.5
33
49.5
23.5
280
415
14
nein
nein
360
Vergütungsstahl C22
Sondermessing CuZn38Al1
Wälzlagerstahl 100Cr6
84833038
GI20 M 20x2.5
GI20
20
PDF-Datenblatt
25.0
18.0
50
77
102
34
27.5
24.3
32
M 20x2.5
33
49.5
23.5
280
415
14
nein
nein
360
Vergütungsstahl C22
Sondermessing CuZn38Al1
Wälzlagerstahl 100Cr6
84833038
GI22 M 22x1.5
GI22
22
PDF-Datenblatt
28.0
20.0
54
84
111
37
30.0
25.8
32
M 22x1.5
37
57.0
29.0
250
540
15
nein
nein
360
Vergütungsstahl C22
Sondermessing CuZn38Al1
Wälzlagerstahl 100Cr6
84833038
GI25 M 24x2
GI25
25
PDF-Datenblatt
31.0
22.0
60
94
124
42
33.5
29.6
36
M 24x2
42
68.0
35.0
230
750
15
nein
nein
360
Vergütungsstahl C22
Sondermessing CuZn38Al1
Wälzlagerstahl 100Cr6
84833038
GIS2 M 2
GIS2
2
PDF-Datenblatt
4.5
3.6
9
16
21
5
3.8
2.6
4
M 2
7
3.0
1.1
0
3
16
nein
nein
360
Automatenstahl 9SMnPb28K
Sonderbronze CuSn8
Wälzlagerstahl 100Cr6
84833038
GIS3 M 3
GIS3
3
PDF-Datenblatt
6.0
4.5
14
21
27
7
5.0
5.1
6
M 3
10
4.1
1.8
0
6
14
nein
nein
360
Automatenstahl 9SMnPb28K
Sonderbronze CuSn8
Wälzlagerstahl 100Cr6
84833038
GIS5 M 5
GIS5
5
PDF-Datenblatt
8.0
6.0
18
27
36
11
9.0
7.7
9
M 5
10
8.0
3.3
1200
18
13
nein
nein
360
Automatenstahl 9SMnPb28K
Sonderbronze CuSn8
Wälzlagerstahl 100Cr6
84833038
GIS5 M 4
GIS5
5
PDF-Datenblatt
8.0
6.0
18
27
36
11
9.0
7.7
9
M 4
10
8.0
3.3
1200
18
13
nein
nein
360
Automatenstahl 9SMnPb28K
Sonderbronze CuSn8
Wälzlagerstahl 100Cr6
84833038
GIS6 M 6
GIS6
6
PDF-Datenblatt
9.0
6.8
20
30
40
13
10.0
8.9
11
M 6
12
8.9
4.3
1500
27
13
ja
nein
360
Automatenstahl 9SMnPb28K
Sonderbronze CuSn8
Wälzlagerstahl 100Cr6
84833038
GIS8 M 8
GIS8
8
PDF-Datenblatt
12.0
9.0
24
36
48
16
12.5
10.4
13
M 8
16
14.1
7.1
1200
46
14
ja
ja
360
Automatenstahl 9SMnPb28K
Sonderbronze CuSn8
Wälzlagerstahl 100Cr6
84833038
GIS10 M 10
GIS10
10
PDF-Datenblatt
14.0
10.5
28
43
57
19
15.0
12.9
17
M 10
20
19.3
10.0
1000
76
13
ja
ja
360
Automatenstahl 9SMnPb28K
Sonderbronze CuSn8
Wälzlagerstahl 100Cr6
84833038
GIS10 M 10x1.25
GIS10
10
PDF-Datenblatt
14.0
10.5
28
43
57
19
15.0
12.9
17
M 10x1.25
20
19.3
10.0
1000
76
13
ja
ja
360
Automatenstahl 9SMnPb28K
Sonderbronze CuSn8
Wälzlagerstahl 100Cr6
84833038
1
2
3
25
50
75
100
嵌入内容:预览+生成选项
预览
CAD模型下载
3D
尺寸标注
2D